장거리 이동 클린룸에 적합

클린룸 가이드 시스템을 갖춘 C6 에너지 체인 시리즈

클린룸 C6 장행정 가이드 시스템과 지지대.

최대 30m의 이동을 위한 혁신적인 클린룸 솔루션

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

"클린룸에서의 장거리 주행"의 과제에 대한 솔루션

자동화 장비와 이송 시스템이 있는 클린룸의 반도체 생산 현장.

클린룸에서의 자동화된 웨이퍼 이송

  • 내마모성 및 프라운호퍼 IPA의 ISO 인증 획득
  • 장거리 이동 시에도 안정적
  • 모듈형으로 유지보수가 필요 없음 - 고도로 자동화된 클린룸 환경에서 사용하기에 이상적임

클린룸 애플리케이션을 위한 C6 에너지 체인 시리즈

최고의 클린룸 적합성, 마모가 거의 없음, 높은 안정성

기술력 향상:
  • 측정 가능한 마모 없이 최적화된 설계
  • ISO 클린룸 클래스 1 애플리케이션용
  • 견고한 스톱-독 시스템으로 인한 높은 안정성
  • 몰드형 댐핑 요소로 인한 부드러운 작동
  • ESD 소재로 제작된 측면 패널로 정전기 방지

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담