클린룸 호환 롤러는 GLO.56.CRF를 지원합니다.

표면 최적화로 최소화된 입자 방출량

장거리 이동 시 비용 효율성을 위한 로커 없는 롤러 서포트

GLO.CR.56.R 도면으로 길이 치수와 가이드 유닛의 양쪽 끝을 보여준다.
GLO.CR.56.R 치수도, Ba, Bi, ha, R 표시.
GLO.CR.56.R 치수도, Ba, Bi, ha, R 표시.
서포트 플레이트 품번 e체인 시리즈 품번내부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]서포트 갭 [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1,000 - 2,000

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

기술도면에서 부품이 표시된 e-chain입니다.

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담