E2.1 체인 오프너

E2.1 체인 오프너
기술력 증가
  • 더 긴 e-체인® 조각을 한 번에 열기
  • E2.1 시리즈를 위한 다용도 조립 도구
  • 이러한 도구를 사용하면 수고를 덜 수 있습니다.
비용 절감
  • 개봉 시간 16배 단축(1m 조각의 경우 33초에서 2초로 단축)
  • 빠른 투자 수익률
확인/검증
  • 조립 시간 94% 단축
안정성
  • 플라스틱 하우징으로 인한 경량화
  • 수명이 다한 에너지 또는 드래그 체인은 igus® Chainge® 재활용 프로그램을 통해 재활용할 수 있습니다. 제조사에 관계없이.
  • igus® 는 플라스틱의 순환 경제를 지원하고 화학물질 재활용에 투자합니다.

체인 오프너 버전

E2.1 시리즈 에너지체인

E2.1 시리즈 에너지체인
  • 내부 높이: 26~48mm
  • 중간 부하 범위의 애플리케이션을 위한 표준
  • E2/000보다 최대 10dB(A) 더 조용함
  • 이전 제품보다 최대 55% 빠른 설치 속도
E2.1 슬리브

무료 E2.1 슬리브 신청하기!

에너지 체인을 위한 더 많은 도구

E2/000 체인 오프너
제품 바로가기
에너지체인용 조립 툴
제품 바로가기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담