제조업체에서 직접 제공하는 케이블 가이드

케이블 가이드 OCR

케이블 호스 OCR

  • 책상용 원형 케이블 호스
  • 내장 자석, 접착 스트립 또는 나사로 부착 가능
  • 시간 절약: 간단한 디자인으로 빠르게 장착되는 케이블
  • 유연하거나 고정 가능한 모든 링크
  • 2018 Red Dot 디자인 어워드 수상
ZF14 사무용 에너지 체인

ZF14 케이블체인

  • 책상용 사각 케이블 체인
  • 나사를 통해 고정하거나 접착제로 붙입니다.
  • 미적 디자인
  • 쉽게 설치 가능한 마운팅 브라켓
  • "easy" 디자인으로 설치 시에도 쉽게 충진할 수 있음
  • UL94-V2 인증
사무용 에너지 체인 OCO

OCO 케이블 가이드

  • 최적화된 디자인
  • 유연한 피팅
  • 간편한 길이 조절
  • 자석이 내장되어 있어 쉽게 부착 가능
  • 에너지 체인 링크를 위한 최대 150N의 우수한 유지력
소형 에너지체인

소형 에너지체인

  • 내부 높이: 5 - 32mm
  • 좁은 설치 공간에 적합
  • 더 빠른 개폐
중형 에너지체인

중형 에너지체인

  • 내부 높이: 21 - 48mm
  • 중하중 범위의 애플리케이션용
  • 고강도, 저소음
대형 에너지체인

대형 에너지체인

  • 내부 높이: 21 - 350mm
  • 고하중용
  • 높은 강도와 견고함
로봇 에너지체인

로봇용

  • 내경: 12 - 46.8mm
  • 정교한 다축 로봇용
  • 설계 유연성
먼지 및 부스러기로부터 보호하는 에너지체인

분진 및 부스러기로부터 보호

  • 내부 높이: 21 - 75mm
  • 먼지와 이물질로부터 비용 효율적인 보호
모든 에너지체인 개요

모든 에너지체인 및 액세서리

  • 회전 에너지 공급
  • 스트레인 릴리프
  • 가이드 트러프 등

이구스의 케이블 가이드는 어디에 사용됩니까?

케이블 가이드 설치 방법

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담