Aufbau und Montage von Spindelmotoren

Was ist ein Spindelmotor?

DRE_GEN_stepper_motor_nema_8_collage_XX_1.png

Die richtige Spindelgeradheit einstellen

Zeichnung-Motor
  • SMP 0.2, Rundlauf von 0.2 mm gemessen ab 100 mm des Motorflansches            
  • SMP u, ungerichtet ohne Definition

Die richtige Spindellänge finden

Spindellänge
  • Spindellänge = Gesamtlänge inkl. Montagezapfen und Absatz
  • Freitragende Spindellänge = Spindellänge ab Motorflansch ohne Montagezapfen und Absatz
  • Hub = Freitragende Spindellänge abzüglich der Länge der Mutter
Motoren Wiki

Weitere Wissensartikel

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Motor News Anfrage

Kontakt zu unseren Experten

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담