Y축의 핸드 휠은 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하도록 주문할 수 있습니다: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300(x방향 스트로크 길이 200mm, y방향 300mm) 오른쪽: SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300(x방향 스트로크 길이 200mm, y방향 300mm)
모든 drylin® 직동 드라이브 유닛 베어링 포인트에는 무급유 및 무유지보수 이구스 고성능 폴리머가 장착되어 있습니다. 옵션에는 최대 +180°C의 고온 애플리케이션(iglidur® X, SHT-ES 시리즈) 및 FDA 준수를 위한 재질(iglidur® A180)이 포함됩니다.
drylin® 직동 모듈의 전자 위치 표시기 (배터리 작동형)는 경우에 따라 개별 나사산 피치 확보를 위해 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다. dryspin® 고나선형 나사산에 이상적입니다. 5개의 문자와 특수 문자를 사용하는 LCD 디스플레이, 장치를 제거할 필요 없는 간편한 배터리 교환 시스템 및 긴 배터리 수명.