초경량: 드라이린® 탄소

  • 인발 공정을 통해 제조된 고강도 카본
  • 마찰학적으로 최적화된 드라이린® W 레일 프로파일 탄소 소재
  • 무급유 이글리듀어로 제작된 전체 플라스틱 캐리지® L250
  • 극도의 경량화: 알루미늄보다 25% 가볍고 강철보다 75% 가벼움
  • 리니어 가이드 또는 드라이브(스핀들/톱니 벨트)와 함께 사용 가능
  • 고강도 및 견고함
  • 유리 또는 플라스틱 볼이 있는 건식 자이로 볼 베어링이 있는 디플렉션 스테이션
Drylin ZLW 리니어 축과 캐리지, 카본 레일.

드라이린® W 탄소/고체 플라스틱 소재의 선형 가이드

카본 소재의 drylin 리니어 가이드와 가이드 레일 위 슬라이더입니다.
  • 매우 가볍고 인장력이 높은 카본 프로파일
  • 마찰학적으로 최적화
  • 이글리듀어로 제작된 전체 플라스틱 캐리지® L250

드라이린® 탄소 섬유로 제작된 ZLW 톱니형 벨트 축

Drylin ZLW 리니어 축과 캐리지, 카본 레일.
  • 완전히 금속이 없는 디자인
  • Drive: GF 보강이 있는 네오프렌 톱니 벨트
  • 스트로크 길이 최대. 1,000 mm

drylin® 탄소 섬유로 만든 SAW 선형 모듈

탄소 프로파일과 슬라이더가 있는 리니어 액추에이터.
  • drylin® 탄소 섬유로 만든 W-프로파일
  • 드라이브: 사다리꼴 및 가파른 나사산
  • 탄소, 솔리드 플라스틱, 알루미늄 스핀들을 사용한 가장 가벼운 버전

드라이린® 카본 원형 샤프트가 장착된 SHTP-선형 모듈

두 개의 클램프 블록과 가이드 로드를 갖춘 drylin SHTP-CWM 리니어 가이드.
  • 중공 카본 샤프트와 단단한 플라스틱 덕분에 매우 가볍습니다.
  • 리버스 등 멀티 슬라이드 솔루션에 이상적
  • 수동 및 전기 조절을 위한 액세서리로 구성 가능
igus drylin R 리니어 가이드와 베어링 하우징, 고정 나사.
  • 중공 축 구조로 매우 가볍습니다.
  • 공급 라인용 중공 챔버
  • UCU 표면(단방향/교차 감기/단방향)
drylin® R 탄소 섬유 샤프트, CWM

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담