언어 변경 :

보호형 가이드가 적용된 블랙 리니어 축
ZLX 타이밍 벨트 축의 새로운 블랙 아노다이징 저반사 버전은 고성능 위치결정 기술과 세련되고 고급스러운 외관을 결합합니다. 어두운 표면은 불필요한 빛 반사를 줄이고 하우징, 기계 커버 및 설계 콘셉트에 자연스럽게 어울립니다. 이를 통해 축 자체는 배경으로 물러나고, 실제 애플리케이션이 더욱 돋보이게 됩니다.
시각적 이점 외에도 사용자는 ZLX의 컴팩트하고 보호된 설계의 이점을 누릴 수 있습니다. 내부 drylin W 리니어 가이드는 외부 영향으로부터 보호되며, 비틀림에 강한 고강성 프로파일은 높은 하중 용량과 낮은 처짐을 제공합니다. 다양한 슬롯, 유연한 모터 연결 방식 및 손쉬운 벨트 장력 조정 기능을 통해 다양한 기계 및 리니어 로봇 설계에 쉽게 통합할 수 있습니다.



알고 계셨나요? 인기 있는 ZLX 타이밍 벨트 축은 온라인 쇼핑몰에서 다른 버전으로도 제공됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간