ZLW: 극한 조건을 위한 선형 축

슬라이더와 두 개의 구동 장치가 있는 리니어 축.
  • 플레인 베어링을 사용한 100% 무급유 설계
  • 다양하고 간단한 조립
  • 스트로크 길이 자유롭게 선택 가능
  • 평평하고 견고함
  • 가볍고 부식 방지

제품 서비스

카탈로그 데이터 다운로드

견적 요청

무료 온라인 툴

기술 데이터

기술 데이터딥 프리즈 애플리케이션용 ZLW-1040-LT 수중용 ZLW-1040-UW
스트로크 제외 하중 [kg]11
무게 100mm 스트로크 [kg]0.140.14
최대 스트로크 길이 [mm]2,0001000
전송률 [mm/U]7070
타이밍 프로파일AT5AT5
타이밍 벨트 재질TPUKF2스테인리스 스틸 텐션 멤버가 있는 PU
타이밍 벨트 폭 [mm]1616
타이밍 벨트 텐션 [N]20050
최대. 방사형 부하 [N]300100
가이드 베어링콜드 볼 베어링xiros® 볼 베어링
최고 속도 [m/s]51
최대. 슬라이드의 위치 편차, 부하에 따라 다름 [mm]±0.2 ± 0.5

실제 적용 사례

기술 설비의 케이블 캐리어와 가이드 시스템.

기술 도면

여러 보기와 치수가 있는 부품의 기술 도면.
여러 보기와 치수가 있는 부품의 기술 도면.
스트로크, 치수, 구멍 위치를 표시한 승강 시스템 기술 도면입니다.
스트로크, 치수, 구멍 위치를 표시한 승강 시스템 기술 도면입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담