언어 변경 :
톱니형 벨트 축 드라이린® ZLW-0630은 공간이 제한된 곳에서 조명 조정 및 위치 설정 작업에 이상적인 솔루션입니다. 이격 높이는 31mm에 불과합니다. 스트로크 길이는 자유롭게 선택할 수 있습니다(최대 1000밀리미터). drylin® ZLW-0630은 "Basic 02" 및 "Standard 02" 시리즈에서 사용할 수 있습니다.에코 시리즈의 엔트리 레벨 모델로도 제공됩니다.


드라이브 샤프트의 위치(오른쪽 또는 왼쪽)를 뷰 X 방향으로 지정합니다!
1 = 드라이브 샤프트 왼쪽
2 = 드라이브 샤프트 오른쪽
x = 보기 방향 드라이브 샤프트


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간