드라이린 SLW 선형 모듈 보호

보호형 리드 스크류 드라이브와 로우 프로파일 디자인으로

  • 드라이린® W-프로파일 레일을 보호 메커니즘으로 사용합니다.
  • 피치 10x2, 10x12, 10x50으로 사용 가능
  • 플랫 타입
  • 3가지 슬라이드 길이

화살표를 클릭하면 확대됩니다.

SLW-PT-1040

  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 슬라이드 베어링 스핀들
  • 슬라이드 길이: 87mm
  • 최대 정격 하중 용량
    • 축 방향: 700 N
    • 방사형: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 볼 베어링 스핀들
  • 슬라이드 길이: 87 mm
  • 최대 정격 하중 용량
    • 축 방향: 500N
    • 방사형: 2,000 N

제품 서비스

카탈로그 데이터 다운로드

견적 요청

무료 온라인 툴

SLW 시리즈의 기술 옵션

리드 스크류 재질

drylin용 gewindematerial 나사봉 3개.

베어링 재질

서로 다른 색상의 drylin 슬라이딩 베어링 재료 4개 원통형 샘플.

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

drylin 슬라이더용 스테퍼 모터로, 플러그형 커넥터가 있습니다.

리드 스크류 클램프

  • 리드 스크류를 위치 표시기에 클램핑 하기 위한 샤프트 클램핑 플랜지
  • 우발적인 회전으로부터 리드 스크류를 고정합니다.
  • 재질: 알루미늄 샤프트 클램프 포함 폴리머 하우징
  • 색상: 검정
레버가 있는 drylin 스핀들 클램프.

디지털 위치 표시기

디지털 표시창과 회전 노브가 있는 Drylin 위치 표시기.

drylin® 핸드 휠

drylin 수동 핸들, 리니어 모듈용, 두 가지 모습.

비디오

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담