모든 드라이린(® ) 선형 모듈은 자동 잠금 강철 및 스테인리스 스틸 사다리꼴 리드 스크류와 함께 제공되며, 요청 시 하드 코팅 알루미늄으로도 제작할 수 있습니다. SHT, SLW 및 SAW 제품군은 스테인리스 스틸 하이 헬릭스 리드 스크류로 구성할 수도 있습니다. 이 경우 훨씬 더 높은 피치와 구동 속도가 가능하지만 자동 잠금 기능은 없습니다.
모든 drylin® 직동 드라이브 유닛 베어링 포인트에는 무급유 및 무유지보수 이구스 고성능 폴리머가 장착되어 있습니다. 옵션에는 최대 +180°C의 고온 애플리케이션(iglidur® X, SHT-ES 시리즈) 및 FDA 준수를 위한 재질(iglidur® A180)이 포함됩니다.
전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터
DC, 리드 스크류 스텝 또는 EC/BLDC 모터와 상관 없이 광범위한 모터 샵을 통해 이구스는 적절한 모터 솔루션이 포함된 직동 축 시스템의 장착 가능성 제공합니다. 설치 및 연결 준비가 완료된 상태로 주문 가능한 drylin® 직동 축과 함께 전체 처리 시스템을 구성할 수 있습니다. 강력한 모터를 사용하면 전기 드라이브 기술에서 발생하는 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
drylin® 직동 모듈의 전자 위치 표시기 (배터리 작동형)는 경우에 따라 개별 나사산 피치 확보를 위해 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다. dryspin® 고나선형 나사산에 이상적입니다. 5개의 문자와 특수 문자를 사용하는 LCD 디스플레이, 장치를 제거할 필요 없는 간편한 배터리 교환 시스템 및 긴 배터리 수명.