drylin® SAWC 작은 설치 공간을 위한 선형 모듈

리드 스크류 모터를 포함한 짧은 디자인

  • 드라이린® e-스핀들 모터를 사용한 컴팩트한 쇼트 타입
  • 전체 길이 대비 유효 길이의 최적화된 비율(SAW 시리즈 대비 최대 70mm)
  • 향상된 주행 동작
  • 공간 절약 및 경량
  • 2가지 사이즈

제품 서비스

카탈로그 데이터 다운로드

견적 요청

무료 온라인 툴

SAWC 시리즈의 크기

SAWC-0630

  • 최대 스트로크 길이: 300mm
  • 슬라이드 길이: 50 mm
  • 최대 스탯. 하중 용량:
    • 축 방향: 100 N
    • 방사형 200 N

SAWC-1040

  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 슬라이드 길이: 69 mm
  • 최대 스탯. 하중 용량:
    • 축 방향: 500 N
    • 방사형 2000 N

화살표를 클릭하면 확대됩니다.

기술 도면

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담