바로 연결 가능한 drylin® 직동 유닛

스테퍼 모터 유형 NEMA 23을 위한 바로 연결 가능한 선형 장치

  1. 스테퍼 모터(옵션)
  2. 모터 플랜지 및 커플링
  3. 사다리꼴 나사산 10 x 2, 10 x 3 가파른 나사산 10 x 12, 10 x 50
  4. 리드 스크류 너트 및 리니어 베어링 iglidur® J, 무급유형
  5. 볼 베어링
액츄에이터
액츄에이터

제품 서비스

카탈로그

카탈로그 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

장점

  • 볼 베어링이 장착된 나사산 드라이브 스핀들
  • 회전당 피치 2mm, 3mm, 12mm 또는 50mm
  • 컴팩트한 디자인, 가벼운 무게, 높은 안정성
  • 모터 플랜지 및 커플링과 함께 바로 설치 가능
  • 옵션으로 조정 가능한 선형 베어링 및 간극이 없는 프리로드 슬라이드 포함
  • 표준 우측 스핀들 외에도 좌측 또는 역방향 스핀들도 사용할 수 있습니다.
SAW 그리기
SAW 그리기
SAW 그리기
SAW 그리기
옵션: 턴투핏 기능이 있는 하우징 베어링

추가 정보 모터:

모터
NEMA 사이즈플랜지 폭 (b)홀 간격 (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담