drylin® EGW - Endless Gear 직동 모듈

drylin® E 2022 신제품 - 끝없이 확장 가능한 드라이브 - EGW
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

실험실 테스트에 대해 자세히 알아보기

  • 리니어 가이드: 드라이린® W
  • 모터: EC/BLDC 모터, NEMA 34
  • 스트로크 길이: 8,000mm
  • 구조: 5개의 레일 세그먼트로 구성된 모듈형
  • 하중: 중심 200 N
  • 속도: 1m/s
  • 테스트 주기: 목표 250,000회 테스트 주기/ 달성 600,000회 테스트 주기

Endless Gear 직동 모듈 자세히 보기

엔드리스 기어 리니어 모듈에 대한 자세한 정보

선형 모듈의 상세 보기

EGW 모듈 세부 정보

조립을 위한 간단한 동영상 지침

동영상 지침

EGW 조립 설명서 PDF

설치

drylin® W 교환 베어링

drylin® w 교체형 베어링

iglidur RN202로 제작된 랙 및 피니언 요소

iglidur® RN202로 제작된 랙 & 피니언

전기 모터 구매 가이드

전기 모터

기술 도면

EGW
드라이브 기술 샵

드라이브 기술 온라인 샵

드라이브 기술 구성기

드라이브 기술 구성기

드라이브 기술 요청

문의 하기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담