App, Library, CAD가 포함된 iDeas 로고.

영감에서 구축까지

탁상 밀링용 크로스 테이블로, 조절 가능한 축과 가공된 테이블면이 보입니다.
탁상 밀링용 크로스 테이블로, 조절 가능한 축과 가공된 테이블면이 보입니다.

사용된 제품 정보

제품 설명

  • drylin® SHT-20 선형 모듈, 스테인리스 스틸 샤프트
  • 스테인리스 스틸로 제작된 플레인 베어링 사다리꼴 나사산 스핀들 TR18x4
  • 스핀들 저널 가공된 12h9x26mm
  • 콰트로 슬라이드, 프리로드 프리로드 버전
  • 알루미늄 크로스빔
  • 수평 설치 위치를 위한 위치 표시기
  • 핸드 휠 Ø 80(고정 핸들 포함), 0° 장착됨
  • 스트로크 150mm
  • 액세서리 미포함 시스템 길이(I+스트로크): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 XY 테이블, 스테인리스 스틸 샤프트
  • 스테인리스 스틸로 제작된 플레인 베어링 사다리꼴 나사산 스핀들 TR18x4
  • 스핀들 저널 가공된 12h9x26mm, 프리로드 프리로드 버전
  • 알루미늄 크로스빔
  • 오른쪽에 드라이브 저널 정렬
  • 수평 설치 위치를 위한 위치 인디케이터, 핸드 휠 Ø 80(고정 핸들 포함), 0° 장착됨
  • 스트로크 150mm
  • 액세서리 미포함 시스템 길이(I+스트로크): 352 mm

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담