2,248.09유로부터 모든 경량 로봇의 작업 공간을 간단하게 확장할 수 있습니다.
일곱 번째 축을 사용하면 로봇의 작업 공간을 4배까지 확장할 수 있습니다. 직동 축은 대부분 마찰학적으로 최적화된 플라스틱으로 구성되므로 높은 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 간단한 통합을 위해 이구스 로봇, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan 등에 적합한 어댑터 키트를 사용할 수 있습니다. 제어는 디지털 I/O, URCap 또는 이구스 로봇 제어 시스템을 통해 이루어집니다.
- 최대 6,000mm의 스트로크 길이
- 0.3mm의 정밀도
- 최대 55kg의 유효 하중