배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

주철 하우징 UC 포함 필로우 블록 베어링, igubal® JEM-SP

  • UC204부터 UC206, UC208 및 UC210까지
  • 무급유 및 무보수
  • 경제적인 비용
  • 내분진성
  • 고하중용
어플리케이션
Low-cost spherical insert bearings made of iglidur high-performance plastic with cast pillow block bearing
igubal® spherical insert bearings are a maintenance-free alternative to tensioning bearings in metal pillow block and fixed flange bearings. Available for cast iron housings in sizes UC203-210.

Maintenance-free
The spherical insert bearings made of high-performance polymer allow dry operation without lubrication. In environments with heavy contamination, the advantages are enormous: while classic metal bearings often need to be relubricated, the igubal spherical insert bearings have an embedded solid lubricant, which makes additional lubrication unnecessary. In addition, the JEM-SP spherical insert bearings are often more durable and are highly wear-resistant even in very dirty environments.

Easy to install
Installing the spherical insert bearings is child's play. They can be inserted by hand into metal pillow block and flanged housing bearings in seconds - without expensive and time-consuming conversions.

Overview of the spherical ball sizes for the respective housing
 Housing Spherical ball
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
기술 데이터
다운로드

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.