경량 캔틸레버 축

  • 스트로크 길이에 관계없이 축의 강성이 높고 일정합니다.
  • 높은 정밀도
  • 빠른 속도 가능
  • 필요에 따라 설치 위치 제어 가능
  • 긴 이동 거리 실현 가능

랙 및 피니언 드라이브 포함 직동 축

Endless Gear 직동 모듈
  • 긴 이동 거리를 위한 솔루션
  • 랙 및 피니언 요소 모듈형으로 확장 가능
  • 애플리케이션용 > 2,000mm
  • 동시에 여러 개의 직동 캐리지 분리 작동 가능
drylin® GRQ 랙 포함 그리퍼 축
  • 톱니형, 경질 아노다이징 및 내부식성 사각 중공 섹션
  • 최대 하중 500g, 최고 속도 0.7m/s 가능
  • 드라이버: 기어 휠 포함 NEMA11 스텝 모터
  • 가볍고, 빠르고, 작고, 무급유
drylin® GRW 랙 포함 캔틸레버 축
  • 기어 랙을 통한 동력 전달
  • 컴팩트한 구조
  • 최대 10N의 하중용
  • 재질 조합: 알루미늄 프로파일/플라스틱 기어 랙
  • 액세서리 사용 가능
  • 모터와 함께 사용 가능
drylin® GRR 랙 포함 캔틸레버 축
  • 최대 500mm 스트로크를 위한 경량 Z축(1.45kg)
  • 알루미늄과 플라스틱으로 제작
  • 갠트리 로봇에 이상적
  • 0.9kg에 불과한 동적 질량으로 빠른 작동 가능
  • 스트로크 길이 최대 1000mm, 하중 수용력 최대 100N의 대형 버전도 사용 가능

다축 직동 로봇용

다축 직동 로봇용

테스트 및 측정 장비용

테스트 및 측정 장비용

픽 앤 플레이스 어플리케이션용

픽 앤 플레이스 어플리케이션용

랙 포함 직동 드라이브의 장점과 단점

사용해야 하는 경우

사용하지 않는 경우

이구스 랙 및 피니언 축(z-축)의 구조

이구스 랙 축의 단면도
ZAW-1040

톱니형 벨트 드라이브가 장착된 캔틸레버 축

스텝 모터, 직류 모터 및 EC/BLDC 모터로 자동화

바로 연결 가능한 타이밍 벨트 축

고객 적용 사례

샘플 사전 준비에 사용되는 drylin GRW 랙 축

자동화된 샘플 사전 준비

보틀링 공장의 drylin GRQ 랙 축

보틀링 공장에서 최적의 공간 활용도

drylin 드라이브 기술 적용 사례

더 많은 적용 사례

추가 정보

타이밍 벨트 드라이브 포함 비용 효율적인 직동 모듈
drylin econ
drylin 드라이브 기술 조립 동영상
조립 동영상으로 이동

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담