배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

모듈 커넥트

모듈 커넥트는 전기 케이블, 광섬유 케이블 및 공압 튜브 연결을 위해 특별히 설계된 혁신적인 커넥터 개념입니다. 모듈형 커넥터 시스템은 공간 절약형 평면 하우징이 특징이며 좁은 공간에 여러 케이블을 연결해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 퀵 커넥터는 추가 코딩 없이도 숨길 수 있으며 사용자 지정 구성 가능한 인터페이스를 제공합니다. 모듈형 커넥터의 유연성과 안정성을 경험하세요.

제품 수: 48

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²
43,510 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
10,219 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
15,454 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
24,545 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
25,266 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
205,480 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

5 A - D-Sub - crimp contacts bushing

5A - D-sub - crimp contacts socket (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
134,635 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

10 A - Han D® - crimp contacts pin

10A - Han D® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
187,769 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

10 A - Han D® - crimp contacts bushing

10A - Han D® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
194,853 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

16 A - Han E® - crimp contacts pin

16 A - Han E® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
88,587 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

16 A - Han E® - crimp contacts socket

16 A - Han E® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)
88,587 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han E® module 09140063001 / 09140063101

Number of contacts: 6
Electrical data: 16A/500V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
12,507 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han EE® module 09140083001 / 09140083101

Number of contacts: 8
Electrical data: 16A/400V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
25,454 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han EEE® module 09140203001 / 09140203101

Number of contacts: 20
Electrical data: 16A/500V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
57,208 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Han E® protected module 09140063041 / 09140063141

Number of contacts: 6
Electrical data: 16A/830V
Conductor cross section: 0.14 ... 4mm²
Connection type: Crimp connection, Han® E
19,655 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.