drylin® XY 테이블

높은 정밀도, 100% 무급유

  • CNC 제조를 통한 높은 정밀도, 고강도 특성 및 정확한 정렬
  • 100% 무급유 및 완전한 내부식성
  • 액세서리(핸드 휠, 위치 표시기 등) 이용 가능
  • 완전한 스테인리스 스틸 솔루션 사용 가능
drylin® SHT 리드 스크류 드라이브 포함 XY-테이블
  • 표준형 및 예압형으로 이용 가능
  • 사다리꼴 나사산으로 조정
  • 상부 장치의 오른쪽 또는 왼쪽 정렬 가능
이구스의 drylin® SLW 직동 XY-테이블
  • 경화 아노다이징 알루미늄 drylin® W 가이드 레일
  • 예압형 SLWE-XY-PL도 이용 가능
  • 액세서리 사용 가능
스테인리스 스틸 drylin® SLW XY-테이블
  • 높은 토션 안정성
  • 수동 조정 적용
  • 컴팩트 및 로우 프로파일

완전 무급유 운용

USP-아이콘: 무급유

내부식성

USP-아이콘: 내부식성

스테인리스 스틸 버전 이용 가능

USP-아이콘: 스테인리스 스틸 버전

XY-테이블 액세서리

XY-테이블 액세서리: 핸드 휠
  • 회전식 헤드: 일체형 유닛용으로 정의된 표준형
  • 다양한 외경 가능
  • 다양한 핸들 변형 가능
  • 세척이 가능하고 부식에 강한 스테인리스 스틸 버전으로도 제공 가능
XY-테이블 액세서리: 포지션 인디케이터
  • 수동 클램프 및 핸드 휠과 결합 가능
  • 배송 범위에 포함된 적합한 리듀싱 슬리브
  • 필요한 카운팅 수치는 물론 보는 방향, 다양한 색상 등 선택 가능
XY-테이블 액세서리: 리드 스크류 클램프
  • 나사산 스핀들을 고정하기 위해 위치 표시기에 장착하기 위한 샤프트 클램핑 플랜지
  • 재질: 알루미늄 샤프트 클램핑 포함 플라스틱 하우징
  • 다른 직경에 맞는 리듀싱 슬리브 사용 가능
XY-테이블 액세서리: 앵글형 드라이브
  • 90° 회전 변속기에 적합
  • 무한 가변 각도 조정으로 설치 위치에 맞게 유연하게 조정 가능
  • 고정 나사를 통한 클램핑
  • 최대 토크: 3 Nm

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담