PMA 케이블 보호 장치 및 악세서리

PMA 제품군 - 튜브와 시스템의 다용도 선택

PMA 케이블 보호 시스템은 전선 그리고 케이블의 기계적인 보호가 필요한 곳이면 어디에서나 사용됩니다. 매우 유연한 케이블 보호 튜브는 특히 에너지체인시스템에서 케이블 가이드의 추가 보호에 적합합니다. 기술 정보와 가장 까다로운 국제 안전 지침 때문에, PMA는 고속과 수백만 번의 곡률 및 트위스트 싸이클이 있는 로봇 부문에서의 사용 뿐만 아니라 기계 설비, 자동차 설비, 광섬유, 태양열 시스템 같은 사용 분야에 있는 산업 용품 시장의 전 세계적 요건들을 충족시킵니다 .

PMAFLEX - 골이 진 튜브

PMAFLEX는 케이블 보호 필드에서다양하게 사용할 수 있는 다양한 튜브 타입을 포함합니다. PMAFLEX 제품군은 특수 조건이 있는 기술적으로 요구가 많은 사용을 위한 튜브를 제공합니다. 튜브 사이즈는 매우 가벼운 버전부터 매우 무거운 버전까지있고 지름 4.5 mm에서 125 mm까지 있습니다. 표준 색상은 검은색과 회색입니다. 많은 튜브 타입들이 CSA, UL 승인, NF, SNCF, DB, 등등에 따라 테스트되고/또는 증명되었습니다.

PMAFIX - 커넥터

PMAFIX이라는 이름은 특허 PMA 안전 잠금 걸쇠 시스템이 있는 광범위한 연결 기구로 서술합니다. 연결 기구의 견고한 정도로 IP66와 IP68가 있습니다. IP66 연결 기구는 사전 설치된 보편적 잠금 걸쇠로 설비되어 있는데, 이 걸쇠는 튜브의 신속한 조립을 보장합니다. 더 높은 조건을 위한 IP68 연결 기구는 특수 튜브 밀봉 커버와 같이 배달됩니다.

보호 호스 관련 참조:
에너지 공급 체인을 보호 호스로 사용  

에너지체인
시스템

플라스틱 에너지체인은 동작 제어 응용 분야에서 케이블의 사용 수명을 연장시킵니다.

산업 로봇용 에너지 공급 시스템  

산업 로봇용 에너지 공급 시스템

특별히 6축 로봇용으로 설계된 triflex® R 에너지 공급 솔루션

로봇용 보호 호스  

로봇용 보호 호스

산업 로봇에 사용하기 위한 프로텍터 및 열 차폐 재킷

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

고유연성, 중급 주름관

Temperature range:
-50°C to +95°C,
단기 up to 150°C

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

유연함, 매우 무거운 형식

Temperature range:
-40°C to +105°C,
단기 up to 150°C

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

매우 유연, 중급 주름관

Temperature range:
-40°C to +105°C,
단기 up to 150°C

PACO  

PACO

분리가능한 유연한 보호 호스

Temperature range:
-40°C to +100°C,
단기 up to 130°C

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

매우 유연, 중급 주름관 CSA

Temperature range:
-50°C to +105°C,
단기 up to 150°C

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

처짐 없이 고정

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

부품 90° 각도

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

부품 90° 아크 각도

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

부품 45° 각도

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

부품 90° 각도, 플랜지 있음

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

일체식 안전 장치가 장착된 단일 구성품으로 된 시스템 지지대

SGB 파이프 클립   

SGB 파이프 클립

BMN/GMN - 육각형 카운터 너트   

BMN/GMN - 육각형 카운터 너트

연결 피팅의 추가 보호용
재료:
BMN 형식: 폴리마이드, 흑색
GMN 형식: 폴리마이드, 회색

514 – 조립 나사   

514 – 조립 나사

PMAFIX 피팅을 위한 스위치 캐비닛 등의 임시 밀폐용.
재료: 파이버 글래스로 강화시킨 폴리아미드, 엷은회색

PMA-COFLEX-LNO  

PMA-COFLEX-LNO

분리 기구

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

분리가능한 카운터 너트

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호