고성능 절단기를 위한 내구성이 뛰어나고 무급유 선형 베어링

식품 산업에서 고속 디스크 시스템이 장착된 슬라이싱 기계용 폴리머 베어링

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® 선형 플레인 베어링, 드라이린 ® 샤프트 가이드, 드라이린® 선형 호일, 이글리듀어®플레인 베어링
  • 요구 사항: 증착 시스템의 고속으로 인한 높은 동적 하중, 연속 작동, 낮은 마모, 긴 사용 수명, 엄격한 위생 사양으로 화학 물질에 강하고 수분 흡수가 적은 무급유 베어링이 필요했습니다.
  • 산업 분야 포장, 식품 산업
  • 고객의 성공: iglidur® 및 drylin® 베어링 부품은 낮은 마모 및 마찰 특성**,** 무급유 및 부식이 없으며 견고하고 경제적입니다.
절삭 공구

문제

솔루션

동기화된 톱니 벨트 드라이브에 의한 재료 홀더의 선형 공급. 부드러운 샤프트와 드라이린® 선형 포일의 조합이 그 가치를 증명합니다.

절단된 재료를 삽입하기 위한 디포지팅 포크. 드라이린® 선형 포일과 정밀 샤프트가 사용되는 곳입니다.

보관용 포크 설계에서 공작물 홀더의 베어링. 구동은 공압 실린더를 통해 이루어지며 iglidur® J 플레인 베어링으로 피벗 운동을 실현합니다.

절단할 재료를 공급하기 위한 프리그리퍼의 선형 스트로크. JUM-10-40 시리즈의 부드러운 스테인리스 스틸 샤프트와 리니어 포일이 사용됩니다.

이송 암의 피벗 베어링은 iglidur® G 플레인 베어링을 사용합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담