언어 변경 :
유로게이트는 유럽 최고의 컨테이너 터미널 그룹 중 하나로, 함부르크 항에서 21대의 최신 컨테이너 갠트리 크레인과 추가로 7개의 로딩 브리지를 운영하며, 터미널 바로 옆에 위치한 독일 최대의 복합 화물 운송 철도역인 유로콤비에서 빠르고 원활한 열차 처리를 가능하게 합니다. 유로게이트는 레일 로딩 크레인이 연속 작동 중에도 고장 없이 작동하도록 하기 위해 에너지 체인, 케이블 및 스마트 플라스틱을 사용하고 있습니다.
에너지 체인의 수명이 다하면 지속 가능한 재사용 옵션이 없기 때문에 보통 산업 폐기물로 남게 됩니다. 이구스는 "chainge" 프로그램을 통해 이러한 선형 경제를 종식시키고자 합니다. 이구스는 2019년부터 모든 제조업체로부터 중고 에너지 체인을 수거하여 재활용하고 이를 통해 새로운 제품을 만들 수 있도록 하고 있습니다. 기술 플라스틱으로 만든 다른 부품도 "chainge" 온라인 플랫폼을 통해 재활용할 수 있습니다.
유로게이트는 오래된 에너지 체인을 제조업체에 반환하여 원료를 회수하는 이러한 접근 방식이 매우 중요하다고 생각합니다. 토벤 슈뢰더: "우리는 이미 아무런 문제 없이 체인을 재활용했으며, 지속 가능성을 위해 이구스의 이 제안을 계속 활용할 수 있게 되어 기쁩니다."


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간