배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

E2 micro

E2 micro 에너지체인은 매우 작은 일체형 및 분할형으로 구성된 경량 에너지체인으로 다이나믹한 어플리케션에 이상적입니다. E2 micro 에너지체인은 견고하며, 다양한 버전으로 제공됩니다. 
새로운 세대의 E2.1 micro 에너지체인은 추가로 최대 25% 더 긴 비지지 길이를 위한 견고한 스톱독 시스템뿐만 아니라 추가 충진 중량을 100% 제공합니다(비슷한 이구스 에너지체인과 비교 시). 경량이고, 내구성이 강하며, 간편하게
열 수 있습니다. 에너지체인 오프너가 포함되어 있어 한 번에 긴 에너지체인을 열 수 있습니다. 내부 분리 및 마운팅 브라켓과 같은 다양한 옵션 적용도 가능합니다.
무료 샘플 주문
E2 micro 최소 내부 높이 – 보기, 시리즈 03: 내부 높이 5 mm
에너지체인 보증 에너지체인 보증 추가 정보
E2.1 micro 체인 오프너(910.428)가 있는 E2 micro, 2초만에 체인 개방

E2.1 micro 모듈형 제품군

당일 배송 E2.10 시리즈, 외부를 따라 오픈 가능

내부 높이 hi: 10mm
내부 폭 Bi: 6–50mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 E2i.10 시리즈 , 내부에서 개방가능

내부 높이 hi: 10mm
내부 폭 Bi: 6–50mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 E2C.10 시리즈, 밀폐형

내부 높이 hi: 10mm
내부 폭 Bi: 6–50mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 E2.15 시리즈, 외부를 따라 오픈 가능

내부 높이 hi: 15mm
내부 폭 Bi: 10–50mm
곡률 반경 R: 28-48mm
피치: 20mm

당일 배송 E2i.15 시리즈, 내부에서 개방 가능

내부 높이 hi: 15mm
내부 폭 Bi: 10–50mm
곡률 반경 R: 28-48mm
피치: 20mm

당일 배송 E2C.15 시리즈, 밀폐형

내부 높이 hi: 15mm
내부 폭 Bi: 10–50mm
곡률 반경 R: 28-75mm
피치: 20mm
E2.1 마이크로 체인 오프너
해당 아이콘이 있는 시리즈의 경우, 기본 제공 체인 오프너는 밀폐형입니다.

내부 높이 5 - 15.6mm, 에너지체인

당일 배송 시리즈 03

내부 높이 hi: 5mm
내부 폭 Bi: 5–10mm
곡률 반경 R: 10-28mm
피치: 10mm

당일 배송 시리즈 04

내부 높이 hi: 7mm
내부 폭 Bi: 7–30mm
곡률 반경 R: 15-48mm
피치: 16.7mm

당일 배송 시리즈 045

내부 높이 hi: 10.3mm
내부 폭 Bi: 6-64mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 13mm

당일 배송 시리즈 05

내부 높이 hi: 10mm
내부 폭 Bi: 6–64mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 시리즈 06

내부 높이 hi: 10.5mm
내부 폭 Bi: 6-64mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 시리즈 08

내부 높이 hi: 15mm
내부 폭 Bi: 10–50mm
곡률 반경 R: 25-48mm
피치: 20mm

당일 배송 B07 시리즈

내부 높이 hi: 10.3mm
내부 폭 Bi: 6-64mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 B09 시리즈

내부 높이 hi: 14.3mm
내부 폭 Bi: 16-40mm
곡률 반경 R: 28-48mm
피치: 20mm

당일 배송 시리즈 074

내부 높이 hi: 11.5mm
내부 폭 Bi: 10-40mm
곡률 반경 R: 18-38mm
피치: 20mm

당일 배송 시리즈 094

내부 높이 hi: 15.6mm
내부 폭 Bi: 10-40mm
곡률 반경 R: 28-48mm
피치: 20mm

e-chain® 선정 도우미

구체적인 파라미터를 입력하고 비교표를 이용하여 정확한 e-chain®을 신속하게 찾을 수 있습니다.

설치 설명서

E2 micro e-chain® 조립 및 분해

적용사례

다양한 산업분야에 적용.

설치 환경 최소에 적합

단일형 및 2-파트 구조의 e-chains®, 내부 높이 5 mm부터

높은 비틀림 내성

최소 내부 높이 및 곡률 반경

스트레인 릴리프가 포함된 마운팅 브라켓 옵션가능

정숙 주행을 위한 작은 피치

캐이블 보호를 위한 내장 구조

저중량

오랜 사용수명을 위해 큰 사이즈 핀 사용

내부/외부 치수의 적절한 비율

2-파트 구조의 B07/09 - 일체형 힌지 사용으로 외부 반경 특에서 오픈 가능

대표적인 산업 부문과 용도

  • 일반 기계
  • 모델(micro 에너지체인®),
  • 자동문
  • 자동차 산업
  • 측정 기계
  • 전기 장비
  • 화물 취급 설비
  • 픽앤플레이스 로봇

iF 디자인
E2 micro 시리즈 05에 대한 iF 디자인상
클린룸
요청 시 클린룸 테스트 가능
ESD 등급
특수 버전: 요청 시 전기 전도성 ESD 버전 가능
UL94-V2 인증
UL94-V0 등급 03 시리즈 및 14 시리즈용(요청 시 다른 등급 가능)
소음에 최적화된 에너지체인
42dB(A) 이구스 테스트 연구소에서 측정됨, v = 1.0m/s 비지지, 06.10.038.0 시리즈

당일 배송

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.