언어 변경 :

당사의 와이어 메쉬에는 마찰학적으로 최적화된 iglidur® 파우더 코팅이 적용되어 특히 낮은 마찰 계수를 달성합니다. 여기에 와이어 메쉬의 낮은 하중 지지 표면이 더해져 마찰을 더욱 줄여줍니다. 와이어 메쉬는 원하는 모양으로 절단하고 성형할 수 있으므로 기존 시스템에 쉽게 통합하여 소포용 슈트와 같은 구성품의 마모와 마찰 계수를 줄일 수 있습니다. 따라서 소포가 끼이지 않고 시스템이 원활하게 작동합니다. 와이어 메쉬 대신 코팅된 강판을 사용할 수도 있습니다.
유연성, 견고함, 내구성
와이어 커터, 나사 또는 리벳으로 쉽게 가공하고 조립할 수 있습니다.
스틸에 대한 마찰 계수 µ = 0.15의 내마모성 표면
내마모성 표면으로 사용 수명 연장
이구스는 플라스틱의 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자하고 있습니다. 자세히 알아보십시오.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간