1988년 3.5헥타르 부지에 건설된 이 폐수 처리장은 수많은 혁신의 산실입니다. 니스, 생장-캅-페라트, 보리외, 빌프랑슈르메르 마을 주민 약 50만 명의 폐수를 처리하고 있습니다. 1차 처리를 위해 각각 10×25m의 표면적을 가진 10개의 침전조와 12×60m의 2차 정화조 12개를 운영하고 있습니다. 8시간 교대 근무자 15명을 포함해 총 45명이 현장에서 일하고 있습니다. 이 공장은 일 년 내내 가동됩니다. 이 지역의 모든 해변에는 맑은 해수 인증 마크인 파빌롱 블루( "파빌롱 블루")가 부착되어 있기 때문에 실수는 절대 허용되지 않습니다. 따라서 처리장을 떠나는 물은 매우 엄격한 기준을 따릅니다.
25미터 길이의 침전조 10개의 다리와 60미터 길이의 2차 정화조 12개의 다리에 전기를 공급하기 위해 처음에는 플랫 케이블이 볼 베어링 슬라이드에 부착되어 고정 레일을 앞뒤로 이동하는 클래식 루프 시스템이 에너지 공급에 사용되었습니다. 첫 번째 캐리지가 다리에 연결되고 전체 시스템이 다리의 움직임을 따라 움직였습니다. 어려운 환경 조건과 다리의 지속적인 작업으로 인해 장 카밀라는 매달 모든 유역의 객차를 정비해야 했습니다. 시간이 많이 걸리고 노동 집약적인 작업으로 인해 예비 부품 관리 비용이 많이 들고 공정 중단이 빈번하게 발생하기도 했습니다.