오르니톱터: 역사적인 기원을 가진 비행 로봇

  • 필요한 것: 날개를 펄럭일 때 발생하는 높은 인장력과 압축력을 안정적으로 전달할 수 있는 가볍고 견고한 로드 엔드.
  • 요구 사항: 높은 하중 용량, 낮은 무게, 유지보수가 필요 없고, 오염에 강하며, 구형 볼의 자유로운 움직임, 컴팩트한 타입, 긴 사용 수명
  • 산업 분야: 모델 제작
  • 고객 성공 사례: igubal ® 로드 엔드 KBRM-03-MH
    이 로드 엔드는 모든 요구 사항을 충족하며 조류 탐지기의 효율성과 신뢰성에 크게 기여합니다. 견고한 플라스틱 하우징과 금속 슬리브가 통합된 플라스틱 구형 볼로 구성되어 있어 더 높은 체결 토크를 제공하고 구형 볼의 자유로운 움직임을 방해하지 않으면서 높은 인장력과 압축력을 전달할 수 있습니다. 로드 엔드는 마찰이 적고 추가적인 윤활이 필요하지 않아 먼지와 분진에 특히 강합니다. 이미 많은 비행 로봇이 로드 엔드를 교체할 필요 없이 수백 시간을 비행했습니다.
이 비행 로봇은 독수리를 모델로 제작되었습니다.

플라잉 이글 V3의 놀라운 비행 성능을 경험하세요.

오르니톱터 YouTube 미리보기

문제

솔루션

사용 제품

이구발® 로드 엔드

KBRM-03-MH

이구발® 멀티폴드 박스

무료 샘플 박스

igus와의 협력®

오르니톱터의 로드 엔드와 날개 메커니즘을 클로즈업한 모습. 견고한 igus® KBRM-03-MH 로드 엔드는 저마찰 운동과 높은 안정성을 보장합니다.

오르니톱터의 구동 메커니즘을 자세히 살펴보세요. 감속비가 100:1인 2단 스퍼 기어는 모터의 움직임을 날개의 펄럭임으로 효율적으로 변환합니다.

사실적인 디자인은 비행장에서 자연 조류를 속이고 성공적으로 쫓아내는 데 도움이 됩니다.