상자 속 케이블 - chainflex® CASE로 즉시 보관

CFCASE
CFCASE
  • 필요했던 것: 낭비 없이 정확한 길이의 케이블을 정확하게 풀고, 포장재를 피하고, 시간을 절약하고, 보관 상황을 개선하는 최신 솔루션이 필요했습니다.
  • 요구 사항: 필요한 케이블은 유지보수 직원이 추정하여 창고에서 안전을 위해 여분의 길이를 남겨둔 채로 풀곤 했는데, 보통 폐기물이 발생했습니다. 따라서 BSH는 포장을 풀고 드럼에 감는 과정에서 낭비와 시간 손실을 최소화할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다.
  • 산업: 가전제품
  • 고객의 성공:
    • 낭비 없음
    • 택배사 발송으로 배송 비용 최대 84% 절감
    • 손쉬운 취급과 공간 절약형 보관으로 시간 및 포장재 필요량 감소
    • 중복 재고로 인해 다른 버전에서 17% 이상 절약

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담