igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: QTM-2842-015
- Material: iglidur® Q
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 28 mm
- d2 42 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
- 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
- PV 값이 매우 높을 경우에 권장
- 우수한 마찰 계수
전체 가격: 1,320.00 WON1,320.00 WON / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit
배송 문의
Iglidur® Q | 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
속합니다. 25MPa의 방사형 압력부터는 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300으로 제작된 베어링보다도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 재료에 정밀하게 통합된 고체 윤활제는 어떠한 하중에서도 무보수 및 무급유 작동을 보장합니다.
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
- PV 값이 매우 높을 경우에 권장
- 우수한 마찰 계수
- 내분진성
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
속합니다. 25MPa의 방사형 압력부터는 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300으로 제작된 베어링보다도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 재료에 정밀하게 통합된 고체 윤활제는 어떠한 하중에서도 무보수 및 무급유 작동을 보장합니다.
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
Unsure if it fits?