igusigus-icon-cart(0)

Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A1-H에 적합한 readycable® 모터 케이블, 베이스 케이블, PVC 6.8 x d

MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9712001 product image
1. Pressure extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Tear strip for faster stripping 4. Fine-wire strand made of bare copper wires 5. High tensile strength centre element 
24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
품번
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.