igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션에 적합한 그래디언트 유리 섬유 케이블
- 외피: TPE
- 할로겐 무함유
- 실리콘 무함유
- 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
- UV 내성
- PVC 무함유유
- chainflex® 등급: 7.5.4.1
더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
온도, | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
CFLG.LB | |||||||
-35 / -25 | 7.5 | 8,5 | 9.5 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 5 | 6 | 7 |
+70 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
CFLG.LB. CU | |||||||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9.5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |