igubal® 구면형 볼

 

모든 iglidur® 재질에는 특정 용도와 요건의 적합성을 고려하는 다양한 특성을 갖고 있습니다. 현재 당사는 iglidur® 소재 W300(표준), J, J4, R, UW, X으로 제작된 구형 볼을 제공하고 있습니다.

특성:

무보수 구동

내식성

고압축 강도

고탄성

매우 작은 중량

다양한 재질


구면 볼 - 재질 특성

iglidur® W300 (표준형) – 매우 우수한 내마모성 재질

iglidur® R 비용대비 고효율 및 낮은 마찰계수

iglidur® X 내열성 및 내화학약품성

iglidur® J 낮은 마찰계수 및 저흡습성

iglidur® UW 수중용으로 적합


공차

무보수 igubal® 구면 볼은 내경에 E10 공차를 부여하도록 설계되었습니다. 샤프트의 공차는 h6과 h9사이가 되어야 합니다.

사용해야 하는 경우?

유지보수가 필요하지 않은 소재가 필요한 경우

디멘저널 시리즈 E 및 K 구성품을 사용해야 할 경우

다양한 iglidur® 소재를 테스트해야 할 경우

높은 압축 강도가 필요한 경우

높은 탄성이 필요한 경우

사용해선 안될 때?

온도가 250°C 이상으로 높아지는 상황이 많을 경우

50mm 이상의 치수가 필요한 경우

회전 속도가 0,5m/s를 초과해야 하는 경우

igubal® 구형 볼 W..M/I

표준형 구면 베어링 - 치수 시리즈 K 및 E, 미터 및 인치 치수

igubal® 구형 볼 W..M/I    

igubal® 구형 볼 R...M

저가형 구면 볼 - 치수 시리즈 K 및 E, 미터 치수

igubal® 구형 볼 R...M    

igubal® 구형 볼 X...M

고온용 구면 볼 - 치수 시리즈 K 및 E, 미터 치수

igubal® 구형 볼 X...M    

igubal® 구형 볼 J...M, mm

저흡습성 구면 볼 - 치수 시리즈 K 및 E, 미터 치수

igubal® 구형 볼 J...M, mm    

igubal® 구면형 볼 J...M, 대형 치수, mm

낮은 습기 흡수용 구형 베어링 - 미터식 치수의 디멘저널 시리즈 K

igubal® 구면형 볼 J...M, 대형 치수, mm    

igubal® 구형 볼 JKM-GT 분리형, mm

낮은 습기 흡수용 분리형 구형 베어링 - 미터식 치수의 디멘저널 시리즈 K

igubal® 구형 볼 JKM-GT 분리형, mm    

igubal® 구면 볼 UWEM

수중용 구면 볼 - 치수 시리즈 E, 미터 치수

igubal® 구면 볼 UWEM    

igubal® 클리어런스 없는 볼 J4VEM, mm

치수 시리즈 E, 캠버를 통과하는 클리어런스 없는 구형 볼

igubal® 클리어런스 없는 볼 J4VEM, mm    

igubal® 구면형 볼 J4...M, mm

저렴한 구형 볼 - 미터식 치수의 디멘저널 시리즈 K 및 E

igubal® 구면형 볼 J4...M, mm    

igubal®-구관s RN248..M, mm

금속 감지 가능 구관 - 치수 시리즈 K 및 E, 미터 치수

igubal®-구관s RN248..M, mm    
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호