AIDA 시그널, 확장 케이블 축 1-6, 핀/핀에 적합한 읽기 케이블 ® 데이터 케이블

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. 압출형 PUR 혼합물 2. 주석 도금 구리 와이어 재료의 매우 높은 굴곡 강도 와인딩 3. 내부 재킷 위와 전체 쉴드 아래의 면사 4. 글라이딩 PTFE 호일 5. 압출형, 거싯 충진 PUR 혼합물 6. 기계적으로 품질이 뛰어난 TPE 혼합물 7. 나동선 구리 와이어 재료의 굴곡에 특히 강한 버전의 극세 연선 8. 높은 굴곡 강도 중심 요소
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT904117098 product image
1. 압출형 PUR 혼합물 2. 주석 도금 구리 와이어 재료의 매우 높은 굴곡 강도 와인딩 3. 내부 재킷 위와 전체 쉴드 아래의 면사 4. 글라이딩 PTFE 호일 5. 압출형, 거싯 충진 PUR 혼합물 6. 기계적으로 품질이 뛰어난 TPE 혼합물 7. 나동선 구리 와이어 재료의 굴곡에 특히 강한 버전의 극세 연선 8. 높은 굴곡 강도 중심 요소
  • 토션 적용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담