배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® E 스텝 모터(커넥터 및 엔코더 포함, NEMA 24

  • 설치 사이즈 : NEMA24/플랜지 설치 크기 60mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP65 (샤프트 씰 IP52)
  • 홀딩 토크: 3.50Nm
  • 공칭 전류: 4.20Å
  • 모터 연결: 미터 커넥터
어플리케이션
NEMA24:중간 설치 사이즈의 동력 모터
 
 과 거의 두 배의 토크를 갖는 일반 NEMA24의 개발 확장. 조립 치수 은 NEMA23과 동일하며 많은 개의 애플리케이션을 허용합니다.
 
igus ® 의 스테퍼 모터는 drylin® 의 직동 축에 좋은 보조 작용을 합니다.입니다. 비용 효율성, 정밀도 및 제어 용이성이 특징입니다. 매우 다양한 환경 조건에서 안정적으로 작동합니다(선택한 보호 IP 등급에 따라 다름). 이구스 스텝 모터는 표준 전기 연결을 사용하여 가장 일반적인 모터 제어에 연결할 수 있습니다. 
커넥터 인터페이스는 높은 보호 등급 IP65(IP: 국제 보호 등급)를 제공합니다. IP 등급이 높을 수록 모터는 물이나 먼지로부터 보호됩니다. 
엔코더는 모터 신호를 모터 컨트rol로 보냅니다. 엔코더는 필요에 따라 설정된 직동 모션이 정확하게 작동했는지 확인합니다. 엔코더 = 기계 정확도 증가. 
 
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.