igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: JTM-0615-015
- Material: iglidur® J
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 15 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- 다용도 긴 수명, 마찰 계수가 매우 낮은 거의 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
- 다양한 샤프트 재료에서 낮은 마모
- 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
- 진동 흡수
전체 가격: 3,980.00 WON3,980.00 WON / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
당일 배송
iglidur® J | 긴 수명과 다양한 활용
대표적인 적용 분야
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 250개 이상 치수, 재고 발송
- 매우 다양한 저마모 샤프트 재질
- 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
- 진동 흡수
- 우수한 내화학성
- 저가의 연질 샤프트 재료에서 사용하는 최고의 재료
- 낮은 수분 흡습율
대표적인 적용 분야
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
Unsure if it fits?