PRT-01-20-SQ

사각 플랜지가 있는 PRT-01

평평한 표면에 직접 장착하기 위한 공간 절약형 사각 플랜지가 있는 상태로 이제 설치 크기 20에서 가장 작은 PRT 선회 링 베어링을 사용할 수 있습니다.

흡입 구멍이 필요 없음

별도 스페이서 필요 없음

4개의 나사만으로 고정


산업 분야:
취급 시스템, 가구 산업, 디스플레이/광고 시스템, 조립 기술, 등

 
 
부품번호:
치수 [mm]
부품 번호. d d A E H h1 h2    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]    
 PRT-01-20-SQ 20 62 65 50 26 18 2 문의하기로 
 PRT-01-30-SQ 30 84 85 65 30.5 21 1.5 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 견적 요청 등급별가격 myCatalog
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회