배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SHT - 리드 스크류 모듈

drylin® SHT 직동 모듈은 무급유로 작동이 가능하며, 뛰어난 정밀도와 견고한 부품을 제공합니다. 본 유닛은 다양한 샤프트 및 리드 스크류 재질, 캐리지 길이 및 추가 기능과 함께 개별 구성될 수 있습니다. 경량의 플라스틱 장치부터 고하중 스테인리스 스틸 솔루션까지 적합한 개별 솔루션 선택이 가능합니다. 모든 시스템에서 스트로크 길이는 자유롭게 선택 가능하며, 드라이브는 핸드 휠 또는 모터와 함께 제공됩니다.
1

스테인리스 스틸, 알루미늄, 아연 또는 플라스틱으로 제작된 본체

2

폴리머 무급유 베어링 및 폴리머 너트로 인한 무급유

3

3가지 샤프트 재질

4

아노다이징 알루미늄 또는 견고한 폴리머 재질의 캐리지

5

8가지의 사다리꼴 나사산 피치, 4가지의 고나사산 피치

6

도면 또는 스핀들 핀 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 스핀들에 따른 스핀들 가공
위치 표시기, 클램핑 및 핸드 휠 사용 가능



 

기술 데이터

글라이더 재질: iglidur® J
샤프트 재질: 알루미늄, 경화 아노다이징
Cf53
스테인리스 스틸
스핀들 재질: 스틸
스테인리스 스틸
알루미늄, 경화 아노다이징

drylin® SHT 드라이브 기술 구성기

맞춤형 리드 스크류 모듈 구성

SHT 구성기
드라이브 기술 구성기를 사용해 개별 drylin® SHT 리드 스크류 모듈을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.

중량, 가격 및 배송 시간 즉시 표시

치수 도면

3D CAD 파일

사용하는 경우

포맷 조정용

거친 환경에서

합리적인 가격의 바로 설치 가능한 솔루션이 필요한 경우

내부식성이 요구되는 경우

저소음이 요구되는 경우

사용하지 않는 경우

고하중의 매체를 매우 동적으로 이동 시켜야 하는 경우

위치 정확도가 < 0.1mm여야 하는 경우

연속 작동 시 높은 주행 성능이 필요한 경우

drylin® SHT 드라이브 기술

리드 스크류 모듈, 표준형

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHT – 표준형

견고한 디자인

3가지 사이즈

다양한 샤프트 및 리드 스크류 재질

무보수 및 내부식성

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

예압 리드 스크류 모듈

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHT-PL "예압형"

예압 사다리꼴 리드 스크류 너트, 예압: 50N

수동 및 연속 조정이 가능한 레이디얼 공차

미가공 리드 스크류 엔드로 핸드 휠 또는 모터 작동 가능

조정 가능하고 유연한 리드 스크류 모듈

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTC 소형

뛰어난 유연성

2개의 캐리지에 이상적

무급유, 무보수

무급유 베어링 공차 조정 가능

빠른 리드 스크류 모듈

배송 문의 SHTS 고속형

피치 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

고나선형 리드 스크류

고속 솔루션

무급유, 무보수

빠른 분리를 위한 리드 스크류 모듈

배송 문의 빠른 해제 장치 포함 SHT 리프트 테이블

알루미늄 버전

빠른 위치 조정용

자동 잠금 브레이크 포함

다양한 스트로크 길이

직동 축의 제로 백래시 리드 스크류 너트

배송 문의 SHT ZB - 직동 축의 제로 백래시 나사산 너트

무급유, 무보수

하중과 관계 없는 높은 정밀도

자동 조심

저소음

내부식성

볼 무급유 베어링 장착 리드 스크류 포함 리드 스크류 모듈

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) 볼 무급유 베어링 장착 스핀들 포함 SHT-BB 리드 스크류 모듈

높은 회전 속도 및 정밀도

벨트 연동 가능

일정한 구동 토크

축방향 공차 감소

리드 스크류 모듈 HTX 고온형

배송 문의 SHT – HTX 고온형

최대 +180°C의 고온

스테인리스 스틸 재질의 샤프트 및 스핀들

iglidur® X 무급유 베어링 재질

아노다이징 알루미늄 재질의 캐리지 및 트래버스

위생적인 리드 스크류 모듈

배송 문의 SHTC - HYD 위생적인 디자인

쉬운 세척 솔루션

나사 연결부에 접근이 쉽고 그에 따라 간격이 넓습니다.

재질: 플라스틱 및 스테인리스 스틸


drylin® SHTP "경량" 드라이브 기술

미니 리드 스크류 유닛

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTP mini - 소형 및 저가형

소형 버전

경량

저렴한 가격

내부식성

다음 재질의 캐리지 및 샤프트 엔드 서포트

고성능 폴리머

SHP - 저가형

배송 문의 SHTP - 경제적

솔리드 폴리머 디자인

경량

저가형

내부식성

빠른 분리를 위한 리드 스크류 모듈

배송 문의 빠른 분리를 위한 SHTP 리드 스크류 모듈

가볍고 견고한 폴리머 모델

빠른 위치 조정용

자동 잠금 브레이크 포함

다양한 스트로크 길이


drylin® XY-테이블

예압형 XY-테이블

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHT/SHT-PL - 크로스 슬라이드

일체형 캐리지로 인한 높은 정밀도, 뛰어난 강성 및 정확한 정렬

표준형, 예압형 이용 가능

왼쪽 또는 오른쪽 정렬로 상부 유닛 조립 가능


스텝 모터용으로 바로 연결 가능한 drylin® 드라이브 기술

모터 연결용 SHT 액세서리

무보수 drylin® 직동 유닛 포함 빠르고 간편한 모터 커플링. 스페이서, 모터 플랜지 및 커플링이 NEMA23의 간편한 설치를 위한 조립 키트 구성 요소입니다.

drylin® 액세서리

직동 모듈용 V-드라이브

drylin® 직동 모듈 액세서리

핸드 휠, V-드라이브, 스핀들 클램프, 위치 표시기 등
drylin® E 제품 개요

drylin® E - 제품 개요

모듈 시스템의 일관된 지속 및 무급유 drylin® 직동 기술의 체계적인 개념

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) drylin® SLW 드라이브 기술

토션 내성을 갖춘 알루미늄 샤프트 레일과 다양한 캐리지 버전은 drylin® W 제품군을 기반으로 drylin® SLW 직동 드라이브에 적합한 둥근 모듈형 키트를 형성합니다.

drylin® SLW

drylin® SLW - 시스템 장점 한 눈에 살펴보기

drylin® 제품 검색기

drylin® 제품 검색기 - 드라이브 기술



10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.