iglidur® J3, 슬리브 베어링, mm

새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품

iglidur® J3, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J3, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J3SM-0304-05
  • 재질: iglidur® J3
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성

iglidur® J3 | 더 뛰어난 내마모성: 피봇팅 및 진동 발생 하중에 특히 적합

iglidur® J3는 저하중-중하중 및 고속에서 내마모성이 향상된 재질입니다. 수명은 입증된 최고의 내구성 재질인 iglidur® J보다 최대 300% 더 높습니다.

대표적인 적용 분야

  • 자판기
  • 인쇄 산업
  • 음료 산업
  • 유리 산업
  • 항공
  • 산업

언제 사용하나요?

  • iglidur®의 내마모성이 더욱 최적화되어야 할 때 회전 또는 피벗이
  • 필요한 경우
  • 건식 작동에서 매우 낮은 마찰 계수가 필요한 경우
  • 낮은 하중에서 높은 내마모성이 요구되는
  • 경우
  • 낮은 수분 흡수가 필요한 경우 우수한 내화학성이 요구되는 경우

언제 사용하지 않나요?

  • 직동 스트로크에 내마모성 재질이 필요한 경우
  • +90°C보다 영구적으로 높은 온도가 발생하는 경우
  • 45MPa 이상의 레이디얼 표면 정압이 발생하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시