담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

iglidur® | 180-PF, 3D 프린팅 필라멘트

  • 다양한 용도: 뛰어난 내마모성과 강도, 고온 내성의 훌륭한 조합
  • 동봉된 프린터와 igus® 접착 필름을 사용한 우수한 처리 능력
  • 흑색으로도 사용 가능 (iglidur® I180-BL)
Product description
iglidur® I 180-PF 3D 프린팅 필라멘트
 
마찰학적으로 최적화된 당사의 필라멘트는 표준 3D 인쇄 재료보다 내마멸성이 최대 50배 이상 뛰어납니다. 이는 보다 뛰어난 효과로 나타납니다. 따라서 프로토타입 및 소형 제품을 보다 빠르고 저렴하게 생산할 수 있습니다. 인쇄된 구성품은 마모 부품을 빠르게 대체할 수 있으며 작동 중지 기간을 단축시켜 줍니다.
 
대표적인 적용 분야
  • 프로토타입 구조
  • 소량 배치
  • 구조 테스트
기술 데이터
액세서리
다운로드

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h