배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SLS 리드 스크류 서포트(금속 볼 베어링 포함)

어플리케이션
리드 스크류용 무부식성 베어링 블록
dryspin® 레이저 소결 베어링 블록
 
나사산 사이즈가 6–24mm인 경우, 실제 리드 스크류 서포트 블록을 사용할 수 있습니다. 매우 역동적인 플레인 베어링이나 볼 베어링을 사용하여 장착하는 옵션  모든 리드 스크류 서포트 블록은 일치하는 리드 스크류 클램프 링과 같이 경화 아노다이징 알루미늄으로 공급됩니다.
 
► 무급유 및 무보수
► 리드 스크류 서포트 하우징
► 설계에 적합한 장착 홀
► 위치 지정기 및 수동 클램프와 같은 액세서리 연결 준비
► 6mm 직경의 리드 스크류에 레이저 소결 베어링 블록 사용 가능
► TR 및 DS 나사산 버전
 
FL: 오른나사산 아노다이징 클램핑 링이 있는 고정형 베어링과 무급유 iglidur® 플레인 베어링
LL: 무급유 iglidur® 플레인 베어링 포함 플로팅 베어링
LH: 옵션 왼나사산, TR10, TR2, TR10 및 TR3만 해당
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
다른 버전이 있는 이유는 무엇인가요?
 
베어링 배열은 명확성 원리를 따라야 합니다. 또한 베어링은 정의된 유동력 제어를 보장해야 합니다. 이 경우, 베어링은 정적으로 결정되었다고 간주합니다. 고정형 플로팅 베어링양면 플로팅 베어링
과 같은 다양한 베어링 옵션이 있습니다. 
 
고정형 플로팅 베어링:
고정형 베어링은 축방향에서 샤프트 위치를 명확히 지정합니다. 고정형 베어링은 따라서 방사형 및 축방향 힘을 모두 흡수하여 주변 구성으로 가이드해야 합니다. 이 작업은 기본적으로 단일 베어링에 의해 이행됩니다. 플로팅 베어링은 평행 오류를 최소한으로 수정하고 열 확장 기능을 제공하여 케이블에 응력이 발생하지 않도록 합니다.
 
고정형 플로팅 베어링의 장점
► 축방향 간극 없음
► 중요한 샤프트 확장 없음( 온도 등의 요인이 원인)
► 축방향 하중 변경에 적합
► 적용된 힘의 명확성 
 
 
양면 플로팅 베어링:
양면 플로팅 베어링에서 리드 스크류는 축방향으로 명확하게 고정되지 않습니다. 즉, 베어링에 응력이 없으면 길이의 기계적 차이 또는 열 차이를 흡수할 수는 있어도 리드 스크류의 표류를 방지하지는 못합니다. 이 현상은 특히 위치 조정 적용을 처리할 때 고려해야 합니다.
 
양면 플로팅 베어리의 장점:
► 비용 효율적
► 낮은 설계 비용
► 간극 영역에서 중요하지 않은 샤프트 확장( 온도와 같은 요인이 원인)
 
단점:
► 축방향으로 명확하게 고정되지 않음
►  축방향 하중 변경에 적합하지 않음
► 축방향 간극이 기능을 손상하지 않는 경우에만 해당
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
버전 
 
고정형 베어링 버전(FL)

나사산 치수에 따라 이 버전은 클램핑 링이 리드 스크류 또는 리드 스크류의 외경에 고정됩니다. 고나선형 리드 스크류의 경우, 항상 외경에 고정됩니다.
 
► 참고: 회전형 가공 엔드에 고정하기 위해 측정 d1을 사용하는 어플리케이션용 베어링 블록을 선택할 수도 있습니다.
 
 
플로팅 베어링(FL):
리드 스크류의 치수에 따라 가공 엔드를 값 d1로 회전해야 합니다. 아래에서 이 작업이 적용되는 치수를 확인할 수 있습니다. 플로팅 베어링 블록은 리드 스크류만 지원합니다. 이 유형은 리드 스크류의 표류를 방지하지 못합니다.
 
 
볼 베어링 유형(BB):
이 베어링 블록은 매우 동적인 어플리케이션의 경우, 예를 들어 모터가 포함된 경우에 항상 사용해야 합니다.
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
리드 스크류 엔드 가공을 위한 설계 팁:
 
품번d1 mm                                                                                                                              
SLS-16-LL12
SLS-16-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-20-LL12
SLS-24-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-LL12
SLS-S20-LL12

► 최대 하중 수용력 참고사항: 리드 스크류 너트의 최대 하중을 초과할 수 있습니다.
기술 데이터

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.