트리보 터보를 사용하여 자동차 및 생산 공정을 최적화하십시오.

어떤 제품에 관심이 있으십니까? 사용 영역 선택:

당사 자동차 제품 솔루션의 이점

40%의 비용 절감

80%의 중량 감소

100% 무급유 및 무유지보수

개별 고객 맞춤형 제품


 
 

예측 가능한 사용 수명

내분진성

특히 뛰어난 강한 내구성

자전거 산업에서 사용하기 위한 고성능 폴리머

다관절 힌지에 사용되는 iglidur® 플레인 베어링  
부식 방지용 iglidur® 다관절 힌지

iglidur® 베어링은 내부식성이 있고 공차를 보상하며, 전자 코팅에 적합하고, 저소음 주행이기 때문에 도어나 다관절 힌지에 사용됩니다.

기어에 사용되는 iglidur® 베어링  
기어 박스에 사용되는 견고한 소음 흡수 베어링

iglidur® 베어링은 변속기 오일에 내성이 있고, 소음을 흡수하며, 접촉 부식에 내성이 있습니다. 그래서 몇 년 동안 시프트 포크와 외부 작동 어플리케이션에서 사용되고 있습니다.

슬라이딩 도어와 테일 게이트에 사용되는 에너지체인  
에너지체인은 중량을 줄여주고 신뢰할 수 있는 가이드입니다.

에너지체인은 경량 및 긴 사용 수명이 특징입니다. 슬라이딩 도어 및 테일 게이트에 사용되는 유도 케이블에 매우 적합합니다.

자동차 생산 로봇에 triflex® R 에너지체인 사용  
사용 수명을 연장하는 에너지체인

에너지체인은 자동차 생산시 응력이 큰 케이블 보호에 매우 적합하며, 고객 어플리케이션에 맞게 개별 맞춤 제작될 수 있습니다.

연구소에서 테스트 완료됨

igus® 테스트 연구소  

모든 제품은 업계 최대 규모의 igus® 테스트 연구소에서 마모 및 내구성에 관한 실제 조건에서 테스트됩니다. 따라서 사용 수명을 정확하게 예측할 수 있습니다. 요청이 있을 경우, igus®는 완전히 개별적인 조건에서 제품의 사용을 점검하기 위하여 고객 테스트를 수행합니다.

도로에서 시도 및 테스트 됨

iglidur® 투어: 56개의 베어링이 장착된 Smart 카.

iglidur® 투어 캠페인의 일환으로, 이 Smart 카에 56개의 iglidur® 베어링이 장착되어 전세계에서 주행을 마쳤습니다. 이 프로젝트는 igus® 베어링의 성능 뿐만아니라 재료의 다양한 목적도 보여줍니다.

 

자세히 보기

자동차 또는 자동차 생산에서 사용되는 igus® 제품에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?
여기서 원하는 제품 영역을 선택하십시오.

즉시 당사에 문의하세요.

온보드 영역이나 자동차 생산에 사용되는 igus® 제품에 대해 질문이 있거나 정보가 필요하십니까? 당사의 전문가들은 항상 드와드릴 수 있습니다.
 

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호