고성능 폴리머로 제작된 igubal® 자동조심 무보수 구형 베어링

igubal®은 완전히 플라스틱으로 제작된 자동 조심 베어링 엘리멘트로 된 시스템입니다.

igubal® 타입 시리즈로, 기술자들은 로드 엔드 베어링, 클레비스 조인트, 플랜지 베어링, 구형 베어링 및 필로우 블록 베어링과 같은 자동 조심 베어링 엘리멘트의 완전한 시스템을 이용할 수 있습니다.

자동 조심 베어링은 설치가 용이하고, 모든 각도 변화에 맞으며 많은 경우 특수 하우징으로 교체할 수 있습니다.

igubal® 사용자는 고성능 플라스틱의 모든 장점을 이용합니다. 그것들은 방진성이 뛰어나며, 무급유 운전에 사용할 수 있습니다. 그것들은 오물에 강하고 액체와 화학약품 중에도 작동하며 완전한 내식성을 가집니다.

igubal® 형 시리즈의 베어링 엘리멘트는 매우 가볍고, 설치 장소가 절약되는 치수이어서 비용을 두번 절감시켜 드립니다. 즉, 첫째는 조달 시이고 둘째는 운전 시이며, 유지보수 및 설치 비용이 절감됩니다.

 
igubal®의 이점:

특히 저가, 무보수

무급유, 분진과 오물에 둔감

무부식성, 액상 매체에 사용 가능함

진동 감쇄

매우 낮은 클리어런스로 장착된 내부 링

내분진성

경량

소재에 따라 200°C 이상의 환경에서도 사용 가능합니다.

적합한 구형 베어링을 찾기 위한 igubal® 제품 검색기


igubal® 전문가를 통한 사용 수명 예측

igubal® 전문가 시스템을 통해 iglidur® 구형 베어링의 적합성 및 사용 수명에 대해 정확한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

igubal® 구형 베어링 제품 개요

igubal® 로드 엔드 베어링

로드 엔드 베어링, 앵글 조인트, 액시얼(축) 조인트 및 액세서리

igubal® 로드 엔드 베어링    

igubal® 클레비스 조인트

스프링 장착 핀과 서어클립으로.

igubal® 클레비스 조인트    

igubal® 필로우 블록 베어링

치수 시리즈 E/K 미터 및 인치

igubal® 필로우 블록 베어링    

igubal® 플랜지 베어링

2개 및 4개의 마운팅 홀

igubal® 플랜지 베어링    

igubal® 구형 베어링

치수 시리즈 E/K, 더블 조인트 및 특수 부품

igubal® 구형 베어링    

igubal® - 구형 베어링

하우징 패드와 구면 와셔로 구성됨.

igubal® - 구형 베어링    

igubal® 구형 볼

치수 시리즈 E/K 미터 및 인치

igubal® 구형 볼    

igubal® 금속 감지 가능

igubal® 탐지형 - 탐지 가능한 소재를 빠르게 찾아냅니다.

igubal® 금속 감지 가능    
igubal® 앵글 및 축 조인트  

igubal® 액시얼 조인트

저렴하며 다양한 조합이 가능합니다.

igubal® 앵글 및 축 조인트  

igubal® 액시얼 조인트

모든 기계적 조합용

교체 가능  

igubal® 연결 바

볼 핀이 분리가 가능하여 비용과 시간이 절약됩니다.

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호