drylin® E 갠트리, 조립된 상태로 재고 발송

플랫, 라인, 룸

갠트리는 다차원 동작을 구현하기 위한 여러 개의 직동 축으로 조합되어 있습니다. 대부분의 다양한 작업을 위하여 igus®는 플랫, 라인 및 룸 갠트리를 공급합니다. igus® 갠트리에는 NEMA 스텝 모터와 자체 조립에 필요한 모든 구성품을 갖춘 사전 구성된 drylin® 직동 모듈/축이 포함됩니다.

드라이브: 타이밍 벨트 및 타이밍 랙

재고 발송 가능한 포털 조립 키트

신속한 조립

규정된 스트로크 길이

drylin® 베이스 타이밍 벨트 축 ZLW, 캔틸레버 축 GRW


대표적인 적용 분야:자동화, 측정 스테이션, 위치 선정

24h

재고 발송

 

igus®의 drylin® 갠트리 프로그램 시연

 

라인 갠트리:

라인 갠트리  

적용 사례:

픽 앤 플레이스

라벨링 기술

선별 시스템

마이크로 일렉트로닉스의 식별, 의료 기술

라인 갠트리

A = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 20mm
B = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 3mm

 

고객 혜택:

간편한 설치

섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯에 근접 스위치 장착

캔틸 레버 축 포함 바로 사용 가능한 조립 키트

단일 소스에서 일괄 공급


igus® 직동 로봇을 사용해야 하는 경우:

최대 2.5 [kg] 하중 시

최대 약 0.2 [mm]의 정밀도 요구 시

최고 1 [m/s]의 속도 시


기술 데이터
작동 챔버: 500 x 100 mm
최고 속도: 1.0 m/s
최고 가속도: 3.0 m/s²
반복성: 0.2 mm
베어링 하중: 10 N

부품 번호    
 DLE-LG-0001 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
 

지금 CAD 데이터 다운로드

표면 갠트리:

표면 갠트리  

적용 사례:

측정 및 테스트

라벨링 기술

측정, 테스트 기술 및 구성품 마킹


장점:

간편한 설치

섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯에 근접 스위치 장착

캔틸 레버 축 포함 바로 사용 가능한 조립 키트

단일 소스에서 일괄 공급


econ 시리즈econ 시리즈의 초급 모델로도 사용 가능합니다. igus® 플랫 직동 로봇을 사용해야 하는 경우:

하중 수용력이 최대 80 N인 경우

최대 약 0.5 [mm]의 정밀도 요구 시

최고 1.5 m/s의 속도 시


기술 데이터
작동 범위: 300 x 300 mm
최고 속도: 1.5 m/s
최고 가속도: 10 m/s²
반복성: 0.3 mm
베어링 하중: 80 N

룸 갠트리

DLE-FG-0002
A = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 20 mm
B = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 20 mm

 
룸 갠트리

DLE-FG-0001
A = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 20 mm
B = 리미트 스위치에 의한 스트로크 손실: 20 mm

 
부품 번호    
 DLE-FG-0002 - 문의하기로 
 DLE-FG-0001 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
 

지금 CAD 데이터 다운로드

 

지금 CAD 데이터 다운로드

기술 데이터
작동 범위: 500 x 500 mm
최고 속도: 0.5 m/s
최고 가속도: 1 m/s²
반복성: 1 mm
베어링 하중: 10 N

룸 직동 로봇

DLE-FG-0003

 
부품 번호
 DLE-FG-0003 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog

룸 갠트리:

룸 갠트리  

적용 사례:

측정 및 테스트

핸들링, 조립 기술

마이크로 일렉트로닉스의 식별, 의료 기술

소형 부품 핸들링 작업

간단한 처리 작업


장점:

간편한 설치

섹션의 전체 길이를 따라 T 슬롯에 근접 스위치 장착

캔틸 레버 축 포함 바로 사용 가능한 조립 키트

단일 소스에서 일괄 공급


igus® 룸 갠트리를 적용해야 하는 경우:

최대 2.5 [kg] 하중 시

최대 약 0.8 mm의 정밀도 요구 시

최고 0.5 m/s의 속도 시


라인 갠트리  
DLE-RG-0001
직동 로봇  
DLE-RG-0002
부품 번호    
 DLE-RG-0001 - 문의하기로 
 DLE-RG-0002 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
 

지금 CAD 데이터 다운로드

 

지금 CAD 데이터 다운로드

추가 정보:

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호