3차원 갠트리

로보링크® 모듈형 로봇 시스템을 사용하면 수동 작업 단계를 빠르고 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다양한 길이와 크기의 다관절 암을 사용할 수 있습니다. 무급유 조인트의 개수는 2개에서 6개까지 다양하며, 로봇에는 원하는 대로 다양한 도구(예: 그리퍼, 흡입 컵, 카메라 등)를 장착할 수 있습니다. 로보링크® 로봇 구성 요소의 특징은 모듈화입니다. 모듈식 시스템인 로봇 암은 원하는대로 또 경제적으로 구성할 수 있고, 바로 사용할 수 있는 일체형 시스템을 받을 수도 있습니다.  
 

제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담