언어 변경 :
JDM Innovation GmbH는 개인 포장 의약품 디스펜서의 분리 장치용 베벨 기어와 선형 드라이브로 구성된 드라이브 어셈블리가 필요했습니다. 이 디스펜서는 사전에 프로그래밍된 투약 계획에 따라 개별 약 봉투를 분배해야 했습니다. 이를 위해서는 매우 작은 설치 공간에 적합하고 5년 이상의 작동 성능을 제공하는 안정적이고 유지보수가 필요 없는 부품이 필요했습니다. 그러나 개발자들은 표준 사출 성형 기어로는 한계가 있었습니다. 이는 일회성 조립에 많은 시간이 소요되어 도징 유닛의 대량 생산에 걸림돌이 되었습니다. 이 문제는 igus의 3D 프린팅 서비스(®)를 통해 해결되었습니다. 필요한 복잡한 베벨 기어와 리니어 드라이브는 설치 공간의 개별 요구 사항에 따라 CAD 설계로 개발되었습니다. 그런 다음 부품은 선택적 레이저 소결을 사용하여 제조되었으며 즉시 설치할 수 있었습니다. 부품의 개별적이고 복잡한 형상 외에도 긴 서비스 수명에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 igus® 플라스틱 iglidur® i3이 사용되었습니다. 현재까지 분리 유닛과 기어는 하루에 최대 5회 약물을 조제하는 약 400개의 장치에 설치되었습니다. 이 구성 요소는 사전에 실시한 25,000회의 내구성 테스트를 성공적으로 통과했습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간