Neue Führungsrinne aus Kunststoff hält Energieketten sicher und leicht in der Bahn2015-07-21
Führungsrinnen, oft gefertigt aus Aluminium oder auch Stahl, sorgen für einen optimalen Lauf und eine lange Lebensdauer von Energieketten in gleitenden Anwendungen, sprich auf langen Verfahrwegen. Die neue guidelite plus von igus ist eine Führungsrinne, die komplett aus Kunststoff besteht und leicht zu montieren ist. Einzelne Elemente aus einem abriebfesten Hochleistungskunststoff lassen sich sehr schnell und ohne Werkzeug per Hand durch einen eigens für dieses System konstruierten Klemmmechanismus aneinanderstecken. Das geringe Gewicht der Kunststoffteile begünstigt zum einen die Installation zusätzlich, ist aber natürlich auch generell von Vorteil wenn leichte Lösungen gefragt sind. Eine spezielle Dehnungsfuge, die in jeder zweiten Verbindung der Rinnenelemente vorgesehen ist, garantiert zusätzliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit speziell bei großen Temperaturschwankungen. Damit eignet sich das Produkt auch ohne Einschränkungen für Anwendungen unter freiem Himmel. |