Premio manus 2015: el reconocimiento a las aplicaciones más fascinantes con cojinetes de fricción2015-04-17
La competición manus premia las aplicaciones con cojinetes de fricción de plástico que destacan por su eficiencia técnica y económica, así como por la creatividad e iniciativa de su desarrollador. Las candidaturas de 34 países demuestran el gran potencial de aplicación de los cojinetes deslizantes de plástico, por ejemplo, en el prototipado y la producción en serie. De hecho, las propuestas fueron de lo más variadas: desde impresoras 3D hasta sistemas automáticos de dosificación para laboratorio, pasando por aparatos de fitness. Así pues, el jurado ―compuesto de 5 personas provenientes de la industria, la investigación y otros ámbitos técnicos― no lo tuvo nada fácil a la hora de elegir a los ganadores del manus de oro, de plata y de bronce. La entrega de estos premios tuvo lugar el miércoles por la noche en la Feria de Hanóver, en el estand de igus GmbH, donde además se entregó un premio especial a una aplicación de la India, el país colaborador de esta edición de la Hannover Messe. |