O cabo FastConnect da igus reduz o tempo de montagem em até 46%2022-03-29
Profinet é o sistema de comunicação Ethernet industrial mais difundido do mundo. Graças à tecnologia Profinet, mesmo grandes quantidades de dados podem ser transmitidas a até 100 Mbit/s com base no protocolo Ethernet. Os cabos Profinet são frequentemente usados em combinação com um conector RJ45 em máquinas-ferramenta, tecnologia de embalagem ou na área de manuseio. Enquanto muitos operadores de máquinas e fábricas já contam com sistemas de esteira porta cabos readychain prontos para conectar, os usuários em campo precisam de cabos do tambor, que eles mesmo adaptam ao comprimento e montam. Pode ser o caso, por exemplo, se o cabo tiver que ser conduzido através de uma conexão rosqueada para o quadro de comando. Aqui, a única coisa que passa é o cabo, mas não o conector. Para juntar rapidamente o conector ao cabo, a igus desenvolveu agora a tecnologia FastConnect para os seus cabos chainflex Profinet altamente flexíveis. Isso garante que o novo CF898.061.FC possa ser descapado e equipado com um conector em apenas algumas etapas. |