輕鬆滑行!igus 的免保養耐磨軸承確保電動腳踏船可靠運動2021-01-18
具有未來感外觀的 Ceclo 讓遊客安心享受悠閒時光。在湖泊或淺灘中,它在水面上平穩滑行。為實現這一點,開發人員為電動腳踏船開發了一種新型的電力驅動和踏板系統, 並採用了 iglidur H1 乾式軸承。它們取代了螺旋槳機械傳動機構中的金屬滾珠軸承。由 iglidur G 材料製成的乾式軸承還可確保在驅動元件的鋁軸上低磨損運行。經摩擦優化的 igus 工程塑膠乾式軸承免上油和耐腐蝕,尤其是在海洋環境中,並在測試中令設計人員信服。Ceclo 客戶也可以直接從中受益:延長保養間隔,船舶的可靠性和使用壽命提高。Ceclo 品保經理 Florence Rouquart 強調:「由於 iglidur 乾式軸承的這些優良特性,我們現在可以提供以前無法實現的維護服務。我們還捨棄了額外的潤滑,因此符合嚴格的環境法規。」 透過下方的影片瞭解 Ceclo: https://www.youtube.com/watch?v=W0JG1BmLeeQ 圖片說明: 圖片 PM5020-1 iglidur 乾式軸承代替螺旋槳上的金屬滾珠軸承,從而減少 Ceclo 的維護並節省成本。(來源:igus GmbH) |